Sonderlösungen
Brandschutz in Systemböden
PYROLINE® Rapid
Die ideale Lösung für Systemböden ist der OBO Brandschutzkanal PYROLINE® Rapid aus innenbeschichtetem Stahlblech.
Brandschutztechnische Anforderungen an Systemböden in anderen Räumen
Außerhalb von Flucht- und Rettungswegen gibt es an Systemböden nur wenige Anforderungen an den Brandschutz. Die unterhalb des Bodens installierten Brandlasten werden in vollem Umfang dem Raum zugerechnet.
Bei Doppelböden mit einer Höhe größer als 500 mm muss das Tragwerk eine Feuerwiderstandsdauer von 30 Minuten (F30) besitzen. Man will damit verhindern, dass Einsatzkräfte der Feuerwehr durch den Boden abstürzen. Doppelböden, die auch der Raumlüftung dienen, müssen mit Rauchmeldern ausgerüstet werden. Diese müssen anlagentechnisch sicherstellen, dass die Lüftungsanlage abgeschaltet wird.
Um die Brandgefahr durch die elektrische Installation zu minimieren, werden Kabel und Leitungen unterhalb des Doppelbodens in Brandschutzkanälen verlegt. Diese klassifizierten I-Kanäle sorgen bei einem Kabelbrand dafür, dass sich das Feuer und der Rauch nicht ungehindert im Doppelboden ausbreiten können.
Schottungen im Bestandsbau
Anforderung im Bestand
Erarbeitung einer abnahmefähigen Lösung
Bauliche Umsetzung
Schottungen im Bestandsbau – Zulassungen
Für alle Altbaudecken, wie auch für Sonderbauteile als Wandkonstruktion (Sandwichelemente), gilt: Schottsystem mit Zulassung für den Anwendungsfall einsetzbar, Schottsystem in Anlehnung an eine Zulassung für Einsatz in einer Laibung aus nicht brennbaren Baustoffen einsetzbar. Vor der Montage sollte der Anwendungsfall mit der abnehmenden Stelle geklärt werden!