Dämmschichtbildner in Kartusche

Art.Nr. 7202300 | EAN 4012195850137

Brandschutzspachtel auf Dispersionsbasis für den Innenbereich, zum Verfüllen von Restfugen und zum Öffnungsverschluss. Zugelassener Baustoff für den Verschluss von Kernbohrungen bei Einzelkabeldurchführungen.
Baustoffklasse DIN 4102 - B2 normal entflammbar.
In trockenen, frostfeien Räumen kann die Spachtelmasse bei Temperaturen von +5 °C bis +25 °C bis zu 18 Monate in verschlossenen Originalgebinden stehend gelagert werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Inhalt Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DSX-K 300 ml 7202300
1 Stück 16,05 € Preis / 1 Stück
Dämmschichtbildner in Kartusche
Dämmschichtbildner in Kartusche

Dämmschichtbildner in Kartusche

Art.Nr. 7202300

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Inhalt 300 ml
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Downloads

Datenblatt

DSX-K / 7202300, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen