Dämmschichtbildner im Eimer

Art.Nr. 7202302 | EAN 4012195850144

Brandschutzspachtel auf Dispersionsbasis für den Innenbereich, zum Verfüllen von Restfugen und zum Öffnungsverschluss. Zugelassener Baustoff für den Verschluss von Kernbohrungen bei Einzelkabeldurchführungen.
Baustoffklasse DIN 4102 - B2 normal entflammbar.
In trockenen, frostfeien Räumen kann die Spachtelmasse bei Temperaturen von +5 °C bis +25 °C bis zu 18 Monate in verschlossenen Originalgebinden stehend gelagert werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Inhalt Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DSX-E 5 kg 7202302
1 Stück 125,10 € Preis / 1 Stück
Dämmschichtbildner im Eimer
Dämmschichtbildner im Eimer

Dämmschichtbildner im Eimer

Art.Nr. 7202302

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Inhalt 5 kg
Technische Daten

Technische Daten

Leider keine Abbildung verfügbar

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

Downloads

Datenblatt

DSX-E / 7202302, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen