Highlights 2020

Entdecken Sie unsere Neuheiten und Produktinnovationen und überzeugen Sie sich selbst!

Unsere Neuheiten 2020

Industrieinstallation

Flexible Deckelklammer DK DRLU für ungelochte Deckel

Das kleine Bauteil aus Edelstahl für den universellen Einsatz

  • Sehr flexible Klammer zur Verbindung von Deckeln mit Kabelrinnen oder -leitern
  • Kein Bohren, kein Schrauben
  • Schnelle Montage ohne Werkzeug – einfach aufrasten
  • Passt sich an variierende Blechstärken von 0,75 – 1,5 mm an
  • Für alle Kabelrinnen und -leitern ab 100 mm Breite mit abgerundeter Holmkante geeignet
  • Sehr stabile Verbindung von Deckel und Holm
  • Einfach lösbar mit dem Deckelheber

Mehr erfahren

T-Serie Kabelabzweigkästen

Das Multitalent aus hochwertigen Materialien für vielfältige Anwendungen

  • Schutzklasse IP66 für den Einsatz in geschützten Außenbereichen
  • Ideal für die Installation in Innenbereichen ohne mechanische Beanspruchung
  • Mit seitlichen Einsteckdichtungen und Ausbrechöffnungen im Boden
  • Intelligent angeordnete Montagepunkte
  • FireBox-Varianten für den Einsatz im Funktionserhalt
  • Deckel mit Verliersicherung und Drehverschlüssen
  • Transparente Deckel für die Funktionskontrolle von elektronischen Bauteilen

Mehr erfahren

Rutschfester Riffelblechdeckel DBKR für das begehbare Kabelrinnensystem BKRS

Auf Schritt und Tritt geschützt

  • Zertifizierte Rutschhemmungsklasse R11
  • Sicheres rutschfestes Betreten und Absteigen durch Riffel auf Deckel und Deckelkanten
  • Zertifizierte Verdrängungsraumklasse V10
  • Bandverzinkter Stahldeckel mit 2 mm Blechstärke
  • Rastbare Montage mit Deckelklammern
  • Einfache Demontage mit Deckelhebern
  • Trittlast von mindestens 350 kg bei maximaler Fachgröße von 220 mm

Mehr erfahren

Bauteile für den Funktionspotentialausgleich mit Leiterseil

Schnelle, schraubenlose Einbindung des BKR-Systems in den Funktionspotentialausgleich
mit Klemmfeder KFL und Anschlussklemme AKL

  • Klemmfeder einfach auf den Kabelrinnenholmklemmen
  • Leiterseil zur Kontaktherstellung in die Klemmfeder drücken
  • Mit Anschlussklemmen können Abzweigungen oder horizontale Abgänge des Leiterseils unkompliziert erstellt werden
  • Kein Bohraufwand
  • Geringer Platzbedarf dank kompakter Größe
  • Anschlussklemmen in einund zweifacher Ausführung erhältlich

Mehr erfahren

Befestigungswinkel für U-Stiele

Der Befestigungswinkel ist mit allen gängigen OBO U-Stielen kompatibel.

Er ist sowohl für vertikale als auch für horizontale Installationen verwendbar
und eignet sich für die Erstellung von Tragkonstruktionen genauso wie für die Konstruktion von schrägen Decken.

Mehr erfahren

Universalverbinder für begehbare Kabelrinnen

Die Universalverbinder RUVK 100 und 110 FS sind als Längs- oder Winkelverbinder für das begehbare Kabelrinnensystem (BKRS) einsetzbar.

Mit mittig liegenden Sicken garantieren sie einen optimalen Kantenschutz beim Kabelzug.

Mehr erfahren

Rastbarer Gitterrinnendeckel

Gitterrinne mit rastbarem Deckel

Der rastbare Deckel deckt alle Gitterrinnenbreiten ab und schützt effektiv vor äußeren Einflüssen.

Dank der Quersicken ist eine stabile Konstruktion auch bei großen Breiten möglich.

Der Deckel schließt mit einfachem Einrasten ab, so dass weder Werkzeug noch zusätzlichen Komponenten benötigt werden.

Mehr erfahren

 

Gebäudeinstallation

Connect mit WAGO WINSTA®

Steckbare Installationslösung mit WAGO WINSTA®

  • Steckbare Anschlusstechnik mit WAGO WINSTA® bis an die Universalträger im Geräteeinsatz
  • Vorkonfektionierte Universalträger
  • Energieverteiler mit Fest- oder Steckanschluss

Mehr erfahren

Bodensteckdose UDHOME2

Produktbild UDHOME2 geöffnet

Elegant, unauffällig und robust: die Bodensteckdose integriert sich dank ihres dezenten Designs
nahtlos in die Innenarchitektur

  • Kompletteinheit für den Estricheinbau
  • Alle Steckertypen können angeschlossen werden Deckel im genutzten Zustand verschlossen
  • Mit Griffbügel für optimale Bedienung und einfachen Zugriff
  • In Edelstahl und Messing

Mehr erfahren

Geräteeinbaukanal Signa Base

Einfach. Überraschend. Anders – vielseitiges System mit flexiblem Handling

  • Werkzeuglos und einbauschnell: Fester Sitz der Geräteeinbaudose durch Daumendruck
  • Flächenprogramme außerhalb des Kanals verdrahten und ohne Einfädeln der Leitungen von oben einsetzen
  • Installation von SIGNA IN-Steckdosen mit Steckverbindung
  • Präzise und leichtgängig: unnachahmliches Einrasten des Oberteils, selbst wenn das Kanalunterteil auf einer unebenen Fläche verdreht ist

Mehr erfahren

Sockelleistenkanal

Wohnraumkanäle für schnelle Montage und flexible Gestaltung

  • Schnelle und unkomplizierte Leitungsverlegung
  • Exakt aufeinander abgestimmte Systemkomponenten
  • Einbau des Geräteträgers an jeder beliebigen Stelle möglich
  • VDE geprüft
  • Altbaugerechte Dichtlippe für passgenauen Wandanschluss

Mehr erfahren

Installationssäule Aluminium 2-zügig

Für eine flexible Positionierung der Versorgungsstellen in Arbeitsplatznähe

  • Hoher Nivellierbereich durch ausfahrbares Teleskopprofil
  • Installation von Schalt- und Steckgeräten in zwei Installationszügen
  • Leicht zu bedienende Spannvorrichtung
  • Libelle zum exakten Ausrichten der Säule während des Montagevorgangs

Mehr erfahren

Einbaueinheit IKR 12

Die Einbaueinheit für Reiheneinbaugeräte ermöglicht die Installation einer dezentralen Absicherung in Kanalstrecken.
Eine herausnehmbare Montageplatte sorgt für eine komfortable Verdrahtung.

Mehr erfahren

Schutzinstallation

Abschottungen in Holzbauteilen

Nachhaltige Holzbauweise und Brandschutz? Ein neues brandschutztechnisches Gutachten zeigt:
Abschottungen in konstruktiven Holzbauteilen sind mit geringem Aufwand möglich

  • Ressourcenschonendes Bauen mit Holz ohne Abstriche im Brandschutz
  • Voraussetzung: Erstellung einer Laibung im Holzbauteil aus nicht brennbaren Baustoffen
  • Geeignet für Holzbalkendecken und Holzständerwände in Gebäuden
  • Verschiedene Abschottungssysteme einsetzbar, abhängig von den durchgeführten Installationen
  • Feuerwiderstandsklasse bis 90 Minuten möglich, wenn Holzbauteil gleiche Einstufung hat
  • Geprüft und bestätigt durch das Ingenieurbüro IBB, Ingenieure Dr. Peter Nause und Cord Meyerhoff

Mehr erfahren

Hängende Steigeleiter als Normtragekonstruktion

Auch bei nicht tragenden Wänden: brandsichere Befestigung von Steigeleitern mit Funktionserhalt für sicherheitsrelevante elektrische Anlagen

  • Kabelleitern SLM50 in hängender Ausführung als brandgeprüfte Funktionserhaltsysteme
  • Einfache Montage vor nicht tragenden Bauteilen z. B. Gipskartonständerwänden
  • Befestigung mit schraubbaren Kopfplatten oder Stahlwinkeln an tragenden Massivdecken
  • Zugelassen als Normtragekonstruktion für die vertikale Installation von Sicherheitskabeln nach DIN 4102 Teil 12 mit den Funktionserhaltklassen E30, E60 und E90

Mehr erfahren

Brandriegel - isCon und PYROWRAP

Die witterungsbeständige Kabelbandage PYROWRAP FSB-WB verhindert eine Brandweiterleitung über die brennbare isCON-Leitung.
Das belegt das Gutachten eines renommierten Ingenieurbüros.

Mehr Informationen zu unseren Kabelbandagen

Mehr Informationen zu isCON in WDVS

Verlegesystem Mittenabhängung für Funktionserhalt geprüft und zugelassen

Neu zugelassen für die Funktionserhaltklassen E30, E60 und E90 sind die Mittenabhängungen Typ MAH

für die Kabelrinne RKSM und die Mittenabhängungen Typ GMS für die Giterrinne GRM.

Mehr erfahren

BigBar DC

Die Potentialausgleichsschiene zur flexiblen Wandmontage wird komplett mit Profilschiene und Schrauben geliefert.

Die Trennstelle ermöglicht ein einfaches Öffnen zu Messzwecken.

Die gelochte Profilschiene bietet flexible Möglichkeiten zur Wandmontage.

Mehr erfahren

Trennfunkenstrecken Typ EX ISG H KU und Typ EX ISG H 350 2L

Für den Blitzschutzpotentialausgleich im explosionsgefährdeten Bereich sorgen die Trennfunkenstrecken vom Typ EX ISG H

mit geprüfter Qualität und einer Anschlussleitung für den ober- und unterirdischen Einbau.

Mehr erfahren

PND 2in1 und 3in1 (CCTV)

Schutz von analogen Kamerasystemen (CCTV) leicht gemacht:

Mit dem Kombischutz PND-2in1-C-OS und PND-3in1-C-OS ist ein gleichzeitiger Schutz von Energie und Datenleitungen möglich.

Mehr erfahren