Mediensäule für Schulen

Art.Nr. 6286721

Medien- und Kommunikationssäule zur Aufnahme von Elektroinstallationskomponenten und zur vertikalen, stockwerkübergreifenden Leitungsführung bestehend aus:
- 1 Akustikfeld mit Ausstanzungen für den Schallaustritt
- Freiraum für die Montage einer Auf- bzw. Einbauuhr
- 1 Verteilerfeld mit 2 dahinter liegenden Niederspannungsverteilern (2 x 36 TE)
- 1 Gerätefeld mit Ausschnitten für Geräteeinbaudosen (d = 68mm)
- 1 Bodenblende

Alle Typen

Alle Typen

Typ Farbe Ober-
fläche
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
ISSMKS reinweiß; RAL 9010 PES135 - Polyester/Sichtfläche beschichtet 6286721
0
Mediensäule für Schulen
Mediensäule für Schulen

Mediensäule für Schulen

Art.Nr. 6286721

Technische Daten

Ausführung sonstige
Befestigungsart schrauben
Oberfläche PES135 - Polyester/Sichtfläche beschichtet
Säulenform rechteckig
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 460 mm
Höhe 2850 mm
Säulenhöhe 2800 mm
Ausschreibungstext
Downloads

Kataloge & Broschüren

Mediensäule für Schulen, 0.31MB, pdf
Download
Leitungsführungs-Systeme, 45.56MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen