Befestigungs-Set zur Tischmontage Befestigungs-Set für eine feste Montage einer Deskbox Typ DB auf der Tischplatte. Die Montage erfolgt über eine Bohrung (Ø10 mm) in der Tischplatte. Hinweis: Die beigefügten Befestigungsschrauben (M4 x 40mm) sind für Tischplatten bis maximal 32 mm Stärke verwendbar. Fabrikat: OBO BETTERMANN Typ: DBZ-BST Art.-Nr.: 6116985 Einheit: Stück