Profilschiene AMS3518UP6000BK Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme. Material: Stahl Oberfläche: blank Abmessung BxH: 35 x 18 mm Materialstärke: 2 mm Länge: 6000 mm Schlitzweite: 16,5 mm Belastungwerte (statische Werte): Statischer Wert A: 1,48 cm² Statischer Wert ly: 0,6036 cm⁴ Statischer Wert lz: 2,3252 cm⁴ Statischer Wert Wy: 0,54 cm³ Statischer Wert Wz: 1,328 cm³ Fabrikat: OBO BETTERMANN Typ: AMS3518UP6000BK Art.-Nr.: 1112074 Einheit: m