Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M32

Parent Art.Nr. cxmOID1604004
  • flammwidrig 650°C
  • Schutzart IP 31
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Gewinde Metrisch

Flachkabeleinführung in Würgenippelbauart, mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 432, Schutzart IP31, mit vormontiertem Stutzendichtring 107/F.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Farbe Flach-
kabel/
Breite
Flach-
kabel/
Stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
106 FL M32 6 30 M32 steingrau; RAL 7030 27 - 30 mm 4 - 6 mm 2013015
15 Stück 612,75 € Preis / 100 Stück
Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M32
Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M32

Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M32

Art.Nr. 2013015

Technische Daten

Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz ja
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung ja
Gewinde M32
Gewindeart metrisch
Glasfaserverstärkt nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP31
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Flachkabel/Breite 27 - 30 mm
Flachkabel/Stärke 4 - 6 mm
Maß A 30 mm
Maß B 56 mm
Maß D 46 mm
Maß G M32 mm
Maß L 59 mm
Maß L1 13 mm
Maß L2 46 mm
106 FL M32 8 33 M32 steingrau; RAL 7030 30 - 33 mm 6 - 8 mm 2013016
15 Stück 612,75 € Preis / 100 Stück
Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M32
Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M32

Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M32

Art.Nr. 2013016

Technische Daten

Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz ja
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung ja
Gewinde M32
Gewindeart metrisch
Glasfaserverstärkt nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP31
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Flachkabel/Breite 30 - 33 mm
Flachkabel/Stärke 6 - 8 mm
Maß A 30 mm
Maß B 56 mm
Maß D 46 mm
Maß G M32 mm
Maß L 59 mm
Maß L1 13 mm
Maß L2 46 mm
106 FL M32 9 22 M32 steingrau; RAL 7030 19 - 22 mm 7 - 9 mm 2013017
15 Stück 612,75 € Preis / 100 Stück
Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M32
Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M32

Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M32

Art.Nr. 2013017

Technische Daten

Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz ja
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung ja
Gewinde M32
Gewindeart metrisch
Glasfaserverstärkt nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP31
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Flachkabel/Breite 19 - 22 mm
Flachkabel/Stärke 7 - 9 mm
Maß A 30 mm
Maß B 56 mm
Maß D 46 mm
Maß G M32 mm
Maß L 59 mm
Maß L1 13 mm
Maß L2 46 mm
106 FL M32 9 39 M32 steingrau; RAL 7030 36 - 39 mm 7 - 9 mm 2013018
15 Stück 612,75 € Preis / 100 Stück
Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M32
Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M32

Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M32

Art.Nr. 2013018

Technische Daten

Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz ja
explosionsgeschützt nein
Flachkabelverschraubung ja
Gewinde M32
Gewindeart metrisch
Glasfaserverstärkt nein
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Schlagfest nein
Schutzart IP31
Werkstoff Bezeichnung Polyethylen
Zugentlastungsmöglichkeit nein

Abmessungen

Flachkabel/Breite 36 - 39 mm
Flachkabel/Stärke 7 - 9 mm
Maß A 30 mm
Maß B 56 mm
Maß D 46 mm
Maß G M32 mm
Maß L 59 mm
Maß L1 13 mm
Maß L2 46 mm
106 FL M32 10 29 M32 steingrau; RAL 7030 26 - 29 mm 8 - 10 mm 2013019
15 Stück 612,75 € Preis / 100 Stück
Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M32
Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M32

Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M32

Art.Nr. 2013019

Technische Daten

Ausführung gerade
Art der Dichtung Dichtring
Biegeschutz ja