Start: 18. März 2018 - Einsendeschluss 30. Juni 2018 - Gewinnspielende: 31. Juli 2018

Wer mitmacht, hat gute Chancen, belohnt zu werden! Während „UND FERTIG“ in aller Munde ist, verlosen wir zusätzlich Preise, die es in sich haben. Und so funktioniert‘s: Sie registrieren sich einmalig hier, verarbeiten OBO VBS Produkte und reichen ein Foto oder Video von Ihrem Kunstwerk ein. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt, denn Ihre Einsendung sollte möglichst viel Zustimmung bekommen.

Jeder durch uns freigegebene Beitrag wird in unserem Facebook Event veröffentlicht und zur Abstimmung gestellt. Die Beiträge, die bis zum 31.07. die meisten „Likes“ bekommen, gewinnen je einen von 10 Preisen im Wert von je bis zu 800 Euro. Also fleißig teilen, abstimmen, Freunde und Kollegen mobilisieren und Daumen drücken!

… UND FERTIG!

Die ersten 200 Teilnehmer, die sich registrieren, bekommen zusätzlich von uns die Und-Fertig-Aktionsbox mit einer Auswahl an OBO Installationsmaterialien und einigen Und-Fertig-Goodies für Ihren Gewinnspielbeitrag und den alltäglichen Gebrauch.

Jetzt Mitmachen!

1.     Hier Registrieren

2.     OBO Produkte verarbeiten

3.     Foto oder Video davon machen

4.     Beitrag einreichen

5.     Auf Facebook teilen und abstimmen

6.     Gewinnen!

Was wir unter den 10 besten Beiträgen verlosen

  • 1 x Samsung Galaxy S8 Smartphone
  • 1 x Samsung Galaxy Tab S2 Tablet
  • 1 x DJI Spark Drohne
  • 1 x Sony Alpha 5000 Systemkamera
  • 1 x Amazon Echo Home Paket inkl. Philips Hue
  • 1 x GoPro Hero 6 Actioncam
  • 1 x Playstation 4 Pro Spielekonsole
  • 1 x Delonghi Magnifica Kaffeevollautomat
  • 1 x Apple Watch Series 3 Smartwatch
  • 1 x Jochen Schweizer Gutschein im Wert von 400 €

Anmeldeformular

Anrede

* Pflichtangaben