Vormontierte Erdungsklemme
28.02.2024|News
Zum Einbinden von PV-Montagesystemen

Die vormontierte Erdungsklemme aus dem OBO-Portfolio ist geeignet zur Einbindung des PV-Montagesystems Magic PV-Solutions in ein äußeres Blitzschutzsystem. Damit beweist sie einmal mehr, wie die einzelnen Komponenten der OBO Komplettlösung für eine rundum geschützte PV-Anlage ineinandergreifen. Der integrierte Federmechanismus ermöglich zudem eine schnelle und einfach Montage. Die Erdungsklemme ist geeignet zur Rundleiterbefestigung (RD 8-10) sowie zur Befestigung von ein- oder mehrdrähtigen Leitungen (6-50mm²).
Vorteile der vormontierten Erdungsklemme im Überblick:
- Blitzstromtragfähig bis 100 kA (10/350)
- Für Profile mit 10-mm-Nut
- Entspricht den Anforderungen der DIN EN 62561-1
- Erdungsklemme Typ 249 PV10 6-50V2A
Art.-Nr.: 5051520: Erdungsklemme für PV-Montagesysteme Rundleiter | OBO
Bildergalerie






Nichts mehr verpassen!
Seien Sie stets auf dem aktuellen Stand mit dem OBO Newsletter und verpassen Sie keine News mehr zu
- den neuesten Produktneuheiten und Innovationen bei OBO
- den frischen Features der Digitalen Services
- aktuellen Terminen zu unseren Schulungs- und Messeevents