Startseite
Startseite
/
Unternehmen
/
/
Universelle Verbindungsklemme für Erdung und Blitzschutz

Universelle Verbindungsklemme für Erdung und Blitzschutz

14.11.2024|News

OBO präsentiert die universelle Verbindungsklemme in tauchfeuerverzinkter Ausführung. Als clevere Komponente ergänzt sie das umfangreiche Portfolio im Bereich der Schutzinstallationen. Die Klemme ist sowohl mit Erdungs- als auch mit Blitzschutzsystemen kompatibel und ist geeignet zum Erstellen von T-, Kreuz- und Parallel-Verbindungen. Sie erfüllt die Anforderungen der DIN 18014 und der VDE 0185-305 / IEC 62305.

Die universelle Verbindungsklemme im Überblick:

  • Unkomplizierte Montage mit Schraube M10 x 40 aus rostfreiem Edelstahl
  • Passend für Bewehrungsstähle ø 6-16 mm und Rundleiter ø 8-10 mm
  • Anwendung Erdung: 6-16 mm Bewehrungen mit Erdungsdraht 8-10 mm, DIN IEC 62561-1 H+N-geprüft
  • Anwendung Blitzschutz: Anschluss 8-10 mm Aludraht an 16 mm Fangstangen

Universelle Verbindungsklemme für Erdung und Blitzschutz Typ 249 6-16 ST, Art.-Nr.: 5311441

Zum Produkt

Nichts mehr verpassen!

Seien Sie stets auf dem aktuellen Stand mit dem OBO Newsletter und verpassen Sie keine News mehr zu

  • den neuesten Produktneuheiten und Innovationen bei OBO
  • den frischen Features der Digitalen Services
  • aktuellen Terminen zu unseren Schulungs- und Messeevents