Überspannungsschutz für DC-Spannungsversorgung

Neuzugänge im starken OBO-Team gegen Überspannungen: Die Ableiter V20 und V50 DC garantieren einen zuverlässigen Überspannungsschutz für DC-Spannungsversorgungen. Ihre hochleistungsfähige Varistortechnologie gewährleistet eine Folgestromlöschfähigkeit von 25 kA. Die Ableiter sind ideal geeignet für den Einsatz im Bereich des 5G-Ausbaus.
Sie haben einen sehr niedrigen Schutzpegel und sind einsetzbar bis Blitzschutzklasse III. Die Ableiter sind mit Fernmeldekontakt versehen und sind mit einer Breite von nur 1 TE (18 mm) echte Platzwunder.
Die Varianten im Überblick:
- Typ 2-Ableiter für 48 V DC (60 V DC max. Dauerbetriebsspannung)
- Typ 1+2-Ableiter für 48 V DC (60 V DC max. Dauerbetriebsspannung)
- Typ 2-Ableiter mit 20 kA In
- Typ 1+2- Ableiter mit 12,5 kA Iimp
Zu unseren Produkten
Nichts mehr verpassen!
Seien Sie stets auf dem aktuellen Stand mit dem OBO Newsletter und verpassen Sie keine News mehr zu
- den neuesten Produktneuheiten und Innovationen bei OBO
- den frischen Features der Digitalen Services
- aktuellen Terminen zu unseren Schulungs- und Messeevents