Die meisten Schrägdachanlagen werden als sogenannte Aufdach-Anlagen auf ein bereits bestehendes Hausdach montiert. Hierbei werden die PV-Module mittels Dachhaken, Montageschienen und Modulklemmen aus Metall an den Dachsparren angebracht.
Besonders einfach wird die PV Dachmontage mit dem OBO-Montagesystem für Schrägdachanlagen: Magic PV Pitch. Dank der Magic-Technologie lässt es sich schrauben- und werkzeuglos montieren. Das sorgt für Zeitersparnis. Die Dachhakenlösung des Systems bietet zusätzliche Flexibilität. Sie kann nicht nur an allen üblichen Schrägdachtypen mit Ziegeleindeckung montiert, sondern auch jederzeit stufenlos und millimetergenau in sämtliche Richtungen justiert werden. Die Universalklemme des Systems fungiert zugleich als Zwischen- bzw. Endklemme und deckt einen Klemmbereich von 30-50 mm ab. Somit ist die Fixierung aller marktüblichen PV-Module problemlos möglich. Besonders praktisch: Die Produkte für Flach- und Schrägdachanlagen können kombiniert werden.

Alle Vorteile von Magic PV Pitch im Überblick:
- Zeitersparnis durch Magic-Technologie
- Millimetergenaue Einstellmöglichkeiten
- Sichere Fixierung
- Flexibel einsetzbar
- Geringer Installationsaufwand