Startseite

Produkte

Zur Übersicht

Kabeltragsysteme

Zur Übersicht
Kabelrinnen
Gitterrinnen
Kabelleitern
Industriekanäle
Tragkonstruktionen
Begehbare Kabelrinnen

Verbindungs- und Verlegesysteme

Zur Übersicht
Kabelabzweigkästen
Verteiler
Klemmen
Verschraubungen
Rohrsysteme
Unterputzsysteme
Hohlwandsysteme
Aufputzsysteme

Befestigungsmaterial

Zur Übersicht
Kabel- und Rohrbefestigung
Quick-Rohrschellen
Bügelschellen
Dübel
Befestigungselemente

Leitungsführungssysteme

Zur Übersicht
Leitungsführungskanäle
Verdrahtungskanäle
Sockelleistenkanäle
Bodenkanäle

Geräteeinbaukanäle und Säulen

Zur Übersicht
Geräteeinbaukanäle
Installationssäulen

Einbausysteme

Zur Übersicht
Installationsgehäuse und -träger
Steckbare Anschlusstechnik Wieland GST18, WAGO WINSTA
Tischsteckdosen
Steckdosen, Schalter, Daten- und Multimediatechnik
Energieversorgungseinheit

Bodeninstallationssysteme und Unterfluranwendungen

Zur Übersicht
Unterfluranwendungen im Estrich
Unterfluranwendungen im Beton
Unterfluranwendungen Aufflur
Geräteeinsätze und Kassetten für Unterfluranwendungen
Bodensteckdosen und Bodentanks

Überspannungsschutz

Zur Übersicht
Stromversorgungen AC
Stromversorgungen DC
MSR-Technik
Datentechnik
Sende- und Empfangsanlagen
PV-Anlagen
Messtechnik
Zubehör
Explosionsschutz

Äußerer Blitzschutz

Zur Übersicht
Fangmasten
Zubehör Fangmasten
isCon®-Ableitungen
Zubehör isCon®-Ableitungen
Isolierte Fangeinrichtungen
Fangeinrichtungen
Leitungsmaterial
Leitungshalter
Verbindungs- und Anschlussklemmen
Verbindungs- und Trennklemmen
Schutz- und Trennfunkenstrecken
Zubehör

Erdung und Potentialausgleich

Zur Übersicht
Erdungsmaterial
Verbindungs- und Anschlussmaterial
Leitungsmaterial
Potentialausgleichsschienen
Schellen
Klemmen
Zubehör

Abschottungen und Kabelbandagen

Zur Übersicht
Abschottungen - Erhalt der Brandabschnitte
Kabelbandagen - Verhinderung der Brandweiterleitung

Brandgeprüfte Trag- und Verlegesysteme

Zur Übersicht
Fluchtweginstallationen - Zwischendeckenmontage
Funktionserhaltsysteme - kabelspezifische Verlegevarianten
Funktionserhaltsysteme - Normtragekonstruktionen und Verlegesysteme
Funktionserhaltsysteme Kabelabzweigkästen FireBox T-Serie
Verankerungen

Brandschutzkanäle

Zur Übersicht
Brandschutzkanal Metall PYROLINE® Rapid PLM
Brandschutzkanal Metall PYROLINE® PLMR für Außenanwendungen
Brandschutzkanal Beton PYROLINE® Con D
Brandschutzkanal Beton PYROLINE® Con S
Brandschutzkanal Beton PYROLINE® Sun PV

Photovoltaik

Zur Übersicht
PV Montagesysteme

Produkte nach Branchen

Zur Übersicht
Photovoltaik
Windenergie
Elektromobilität
Gewerbe- und Wohnungsbau
Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Automotive
Zur Übersicht

Energieversorgung

Zur Übersicht
Photovoltaik
Windenergie

Industrieinstallation

Zur Übersicht
Datencenter

Bauindustrie

Zur Übersicht
Gewerbe- und Wohnungsbau
Architekten

Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Zur Übersicht
Lebensmittelindustrie

Automobilindustrie

Zur Übersicht
Automotive
Zur Übersicht
Downloads
News
OBO Construct
Service@OBO
BIM@OBO
myOBO
BET Testcenter
Katalogbestellung
Händlersuche
Zur Übersicht
Ratgeber
OBO Academy

Mediathek

Zur Übersicht
Downloads
Videos
Zur Übersicht
OBO als Arbeitgeber
Karriere mit OBO
Aktuelle Jobangebote
Ausbildung und Studium mit OBO
Praktikum und Ferienarbeit mit OBO
Zur Übersicht
Über uns
News
Messen
Referenzen
Anfahrt
Kontakt
Compliance
Zur Übersicht
Nachhaltigkeit bei OBO
Soziale Verantwortung
Nachhaltige Produktion
Lieferanten
Verpackung und Logistik
Unsere Partner
Downloads
Aktuelles
Impressum|Datenschutzerklärung|Hinweisgebersystem|Privatsphäre Einstellungen|Störfallverordnung|Netiquette|VLB|AEB

OBO Bettermann - Building Connections

Top Links

ProdukteDownloadsKontaktNewsletterHändlersucheOBO ConstructOBO Academy

Top Links

ProdukteDownloadsKontaktNewsletterHändlersucheOBO ConstructOBO Academy

Region & Sprache

de flag

Deutschland – Deutsch

ändern
Startseite
/
Produkte
/
Brandschutzkanäle
/
Brandschutzkanal Metall PYROLINE® Rapid PLM
/
Formteile
/
…
/
Wandanschluss-Sets 2-seitig, für Eckmontage

Wandanschluss-Sets 2-seitig, für Eckmontage

Filter

Sortierung

Dimension

Oberfläche

Werkstoff

6 Artikel

  (6 Ausführungen)
Art.Nr. 7218134 | EAN 4012197310622Wandanschluss-Set 2-seitig, für Eckmontage, Kanalhöhe 40 mm, FS
Art.Nr. 7218136 | EAN 4012197310370Wandanschluss-Set 2-seitig, für Eckmontage, Kanalhöhe 40 mm, reinweiß
Art.Nr. 7218138 | EAN 4012197310646Wandanschluss-Set 2-seitig, für Eckmontage, Kanalhöhe 80 mm, FS
Art.Nr. 7218140 | EAN 4012197310394Wandanschluss-Set 2-seitig, für Eckmontage, Kanalhöhe 80 mm, reinweiß
Art.Nr. 7218142 | EAN 4012197310660Wandanschluss-Set 2-seitig, für Eckmontage, Kanalhöhe 120 mm, FS
Art.Nr. 7218144 | EAN 4012197310417Wandanschluss-Set 2-seitig, für Eckmontage, Kanalhöhe 120 mm, reinweiß

OBO Newsletter

Nichts mehr verpassen! Seien Sie stets auf dem aktuellen Stand mit dem OBO Newsletter!

Newsletter abonnieren

Kontakt

Haben Sie Fragen, Anregungen oder Kritik?
Wir sind gerne für Sie da!

Zum Kontaktformular

Social Media

Treten Sie mit uns über 
die sozialen Medien in Kontakt!

>

OBO Bettermann - Building Connections

Branchenlösungen

PhotovoltaikWindenergieDatencenterGewerbe- und WohnungsbauArchitektenLebensmittelindustrieAutomotive

Branchenlösungen

PhotovoltaikWindenergieDatencenterGewerbe- und WohnungsbauArchitektenLebensmittelindustrieAutomotive

Tools & Services

OBO ConstructService@OBOBIM@OBOmyOBOBET TestcenterKatalogbestellungHändlersuche

Tools & Services

OBO ConstructService@OBOBIM@OBOmyOBOBET TestcenterKatalogbestellungHändlersuche

Wissen

RatgeberOBO AcademyMediathekDownloads

Wissen

RatgeberOBO AcademyMediathekDownloads

Unternehmen

Über unsNachhaltigkeit bei OBONewsMessenReferenzen

Unternehmen

Über unsNachhaltigkeit bei OBONewsMessenReferenzen

Karriere

Karriere mit OBOAktuelle JobangeboteAusbildung und Studium mit OBOPraktikum und Ferienarbeit mit OBOOBO als Arbeitgeber

Karriere

Karriere mit OBOAktuelle JobangeboteAusbildung und Studium mit OBOPraktikum und Ferienarbeit mit OBOOBO als Arbeitgeber

Kontakt

AnfahrtKontaktformularOBO Weltweit

Kontakt

AnfahrtKontaktformularOBO Weltweit

Kundenservice

Telefonnummer:

+49 (0)2373-89-2000

E-Mail:

info@obo.de
Öffnungszeiten:
Mo. – Do: 07.30 – 17.00 Uhr
Freitag: 07.30 – 15.00 Uhr

Region & Sprache

de flag

Deutschland – Deutsch

ändern
Impressum|Datenschutzerklärung|Hinweisgebersystem|Privatsphäre Einstellungen|Störfallverordnung|Netiquette|VLB|AEB