Schalkörper-Lösung für geschliffene Estriche
Filter & Sortierung
Sortierung
Einbau von Bodentanks in geschliffene Estriche
Fugenlose Bodenflächen wie Terrazzo oder geschliffene Zement- und Gussasphaltestriche sind der Trend in der modernen Innenarchitektur. Architekten und Bauherren schätzen diese Art der Bodenbelagsgestaltung für die vielfältigen Designmöglichkeiten und für ihre Wirtschaftlichkeit.
OBO Bettermann hat eine spezielle Unterflur-Lösung im Angebot, um die Zugriffspunkte auf die Elektroinstallation fugenlos in die Bodenfläche zu integrieren: den Kassetten-Schalkörper für geschliffene Estriche. Die Edelstahl-Kassetten bieten Installationsraum für bis zu 12 Steckdosen oder vielfältige Daten- und Multimediaanschlüsse der OBO-Steckdosen-Serie Modul 45.

Anwendung in geschliffenem Gussasphaltestrich
Gussasphaltestrich kommt zum Einsatz, wenn hohe Ansprüche an den Wärmeschutz, die Schalldämmung und die Elastizität des Bodenbelags bestehen. Trocknungszeiten entfallen bei dieser Estrichart: Der Boden ist schon kurz nach der Verlegung bereit für die Nutzung. Die Bauteile des Bodentanks sind aus robustem Metall gefertigt. Der heiß eingebrachte Gussasphaltestrich kann deswegen direkt an den Kassettenrahmen und den Kassetten-Schalkörper angearbeitet werden.

Elektroinstallation in geschliffenem Zementestrich
Die Unterflur-Lösungen für geschliffene Estrichböden von OBO können auch in Zementestrichen eingesetzt werden. Werden Zementestriche mehrfach geschliffen, entstehen fugenlose Bodenflächen mit Gesteinskörnung. Eine Variante dieser Estrichart ist der Terrazzoboden.
Der Kassetten-Schalkörper für geschliffene Estriche ist so konstruiert, dass sich Kassetten fugenlos in die Bodenfläche integrieren. Die Bodenbelagaussparung der Kassettendeckel wird mit einer Terrazzoschicht verfüllt, die mit geeigneten Werkzeugen gesondert geschliffen wird. Dadurch ergibt sich kein störendes Fugenbild. Die Zugriffspunkte auf die Elektroinstallation im Boden lassen sich auf diese Weise optisch ansprechend gestalten.
Kassetten mit Tubusdeckel eignen sich für die klassische Nasspflege: Der Tubus schützt den Installationsraum vor eindringendem Wasser. Die Kassetten sind nach EN 50085-2-2 für die Anwendung in nass gepflegten Böden geprüft. Die Anforderungen der Norm sind auch dann erfüllt, wenn der Tubus für die Leitungsausführung geöffnet ist.
Bodentanks mit klappbarem Schnurauslass eignen sich für die trockene Bodenpflege oder für die nebelfeuchte Bodenpflege mit ausgepresstem Wischmopp.