Bodensteckdosen und Bodentanks
UDHOME Bodentanks: Elegante Strom- und Datenlösungen
Für den perfekten Auftritt von Strom und Daten
Die UDHOME-Produktfamilie bringt Strom, Daten- und Multimediatechnik genau dorthin, wo sie gebraucht werden. Elegant, unauffällig und robust. Die Bodensteckdosen und Bodentanks werden direkt auf dem Rohboden montiert und mit flexiblen Installationsrohren angeschlossen. Sie integrieren sich dank ihres eleganten, unauffälligen Designs nahtlos in die Innenarchitektur. Bei geschlossenem Klappdeckel sind lediglich die hochwertigen Oberflächen aus purem Edelstahl oder massivem Messing sichtbar. Bodenbeläge aus Stein, Fliesen, Kunststoff oder Holz können problemlos in den Deckel des Systems integriert werden. Dank ihrer stabilen Konstruktion sind sie zudem unempfindlich gegen die alltäglichen Belastungen in Wohn-, Büro- und Verwaltungsbereich.

Die Vorteile der UDHOME-Produktfamilie im Überblick
- Maximale Flexibilität bei Montage und Bestückung
- Hochwertige Materialien und solide Verarbeitung
- Vielfältig einsetzbar
- Exakter Abschluss mit dem Bodenbelag
Bodentanks
Für eine große Bestückungsvielfalt und trockengepflegte Bodenbeläge sind die Bodentanks UDHOME4 und UDHOME9 die ideale Lösung.
Der Bodentank UDHOME4: Für eine große Bestückungsvielfalt
Die UDHOME4 stellt gemeinsam mit der UDHOME9 die Bodentanks der UDHOME-Produktfamilie dar. Sie passt sich formschön anspruchsvoller Raumarchitektur an. Ist die Installation abgeschlossen, so sieht man nur eine schlichte Metallkante und den Schnurauslass. Die UDHOME4 ist in Edelstahl- oder Messingausführung verfügbar.
Alle Vorteile der UDHOME4 im Überblick
- Varianten zur Auswahl: Edelstahl- oder Messingausführungen
- Nivellierbereich von bis zu 30 mm
- Flexible Bestückung mit Strom-, Daten- und Multimediatechnik
- Passt sich dezent ansprechender Raumarchitektur an
Mit einem Nivellierbereich von bis zu 30 mm kann die UDHOME4 unkompliziert auf das Niveau des Fertigbodens eingestellt werden. Auch beim Geräteeinbau zeigt sich der Bodentank flexibel: Er kann mit 4 Tragringgeräten oder 6 Modul 45®-Einbaugeräten flexibel mit Strom-, Daten- und Multimediatechnik bestückt werden.

Der Bodentank UDHOME9: Edel im Auftritt, leistungsfähig in der Bestückung
Die UDHOME9 ist der größte Bodentank der Produktfamilie. Hier trifft zurückhaltendes Design auf vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. Die UDHOME9 kann mit 9 Tragringgeräten oder 12 Modul-45 Einbaugeräten flexibel mit Strom-, Daten- und Multimediatechnik bestückt werden.
Vorteile der UDHOME9 im Überblick:
- Dezentes und edles Design
- Leistungsstark und vielfältig in der Bestückung
- Bietet viel Raum für Strom-, Daten- und Multimediatechnik
Flexibler Geräteeinbau
Genau wie die UDHOME4 ist auch der Bodentank UDHOME9 mit verschiedenen Vorkonfigurationen verfügbar. Für projektspezifische Anforderungen lassen sich die leeren Installationsplätze des Universalträgers durch das umfangreiche Produktprogramm Modul 45® um weitere Steckdosen oder Daten- und Multimediatechnik ergänzen.

Bodensteckdosen
Die zwei kleinen Bodensteckdosen UDHOME-ONE und UDHOME2 vereinen auf geringen Abmessungen von 140x140 mm elegantes Auftreten mit maximaler Flexibilität
Die UDHOME-ONE: Kleine und nachhaltige Bodensteckdose für den Einsatz in dünnen Estrichen
Die Bodensteckdose UDHOME-ONE ist das kleinste und nachhaltigste Mitglied der UDHOME-Produktfamilie. Sie ist noch flacher als die UDHOME2 und somit energieeffizienter aufgrund der höheren Heizdynamik. Sie ermöglicht die Versorgung mit Strom und Daten auf kleinstem Raum und kann in dünnen Estrichen ab 75 mm eingesetzt werden.
- Belastbar: Hohe Belastbarkeit von bis zu 15kN auf großer und 3kN auf kleiner Fläche
- Platzsparend: Geringe Außenabmessungen von 140x140 mm, niedrige Einbautiefe von 75 mm
- Hochwertig: Als Edelstahl- und als Messing-Variante erhältlich.Die zwei vormontierten Geräteträger sind immer aus Edelstahl.
- Designorientiert: Mit zwei Deckelvarianten integriert sich die UDHOME-ONE ideal in das Raumbild
- Anwenderfreundlich: Alle berührungsintensiven Kanten im Innenraum wurden geglättet. Das minimiert Verletzungsrisiko und Beschädigungsgefahr für Kabel und Leitungen gleichermaßen.
- VDE-zertifiziert – für die Trennung von Starkstrom und Daten.
Flexible Versorgung mit Strom und Daten
Flexibilität ist eine Kerneigenschaft der UDHOME-ONE. Sie kann entweder mit einem Daten- und einem Stromanschluss oder mit zwei Stromanschlüssen bestückt werden. Der Stromanschluss erfolgt dabei über die OBO-eigene Modul 45®-Serie. Doch ganz egal, welche Steckerart verwendet wird: Der Deckel kann weiterhin geschlossen werden.

Die Bodensteckdose UDHOME2: Kleines Platzwunder
Die UDHOME2 bietet richtig viel Platz: Sie ist bei kleinen Außenmaßen zugleich äußerst geräumig. Dafür sorgt der im 54-Grad-Winkel abgeschrägte Innenraum. So finden auch größere Stecker und kleinere Ladenetzteile ausreichend Platz und verschwinden unter dem geschlossenen Deckel. Die UDHOME2 integriert sich mit schmalen Deckelrändern optimal in verschiedene Böden und fügt sich dezent in das Raumbild ein.
Vorteile der UDHOME2 im Überblick
- Geräumiger Innenraum bei schmalen Außenabmessungen
- Leichte und effiziente Handhabung
- Varianten mit Bodenbelagsaussparung oder mit Schnurauslass verfügbar
- Elegantes Auftreten kombiniert mit maximaler Flexibilität
- Sowohl für trocken- als auch für nassgepflegte Böden geeignet

Die UDHOME2 ist in Varianten mit Dekordeckel oder Bodenbelagaussparung in Edelstahl oder Messing verfügbar. Besonders vielfältig: Die Dekordeckel können jederzeit ausgetauscht und so individuell an die Raumgestaltung angepasst werden. In der Ausführung mit Tubus und Edelstahldeckel erreicht die kleine Bodensteckdose die Schutzart IP45 und ist so sogar für den Einsatz in nassgepflegten Böden, wie Parkett oder Laminat, geeignet. Bei der Variante mit Bodenbelagsaussparung lassen sich Bodenbeläge aus Stein, Fliesen, Kunststoff oder Holz problemlos in den Deckel integrieren.
Der vergrößerte Schnurauslass für eine optimale Leitungsausführung lässt sich ganz einfach per Griffbügel öffnen. Der Deckel schließt mit einem sanften Klicken und kann flexibel in alle Richtungen eingesetzt werden.
Kompakte Bauweise, flexibler Geräteeinbau
Die kompakte Bauweise mit gerade einmal 140x140 Millimeter bietet Platz für zwei Modul 45®-Einbaugeräte und für bis zu zwei Datentechnik-Module. Über Nivellierstützen ist die UDHOME2 bis auf 135 Millimeter Gesamthöhe anpassbar, mit Zubehör sogar auf über 190 Millimeter. Vorgeprägte Einführungsöffnungen für Rohre (M25) erlauben eine einfache Anbindung mit flexiblen Installationsrohren.
Im Lieferumfang der UDHOME2 ist eine 2-fach Schutzkontaktsteckdose enthalten. Bis zu zwei modulare Datenbuchsen können mit Montageträgern eingebaut werden. Der Installationsraum erlaubt es, dass sämtliche Steckertypen eingesetzt werden können. Dabei ist es möglich, den Deckel im genutzten Zustand zu schließen.






Designoberflächen
Tauschen Sie die Designoberflächen der UDHOME Bodensteckdosen und Bodentanks einfach aus und seien Sie so noch flexibler. Insgesamt sechs trendgerechte Dekordesigns stehen zur Auswahl.
Die UDHOME-Designoberflächen
Flexibilität, die sich sehen lassen kann
Wir bei OBO arbeiten kontinuierlich daran, bestehende Produkte sinnvoll zu ergänzen und einfach immer besser zu machen. Das beste Beispiel hierfür: Als einziger Hersteller im Markt bietet OBO einbaufertige Designoberflächen für Bodensteckdosen an.
Insgesamt stehen sechs trendgerechte Dekordesigns in hochwertiger Qualität zur Verfügung. Damit lässt sich die Installation von Elektrotechnik noch harmonischer an die vorhandenen Bodenbeläge und die individuelle Raumgestaltung anpassen.













Deckel mit Bürstenauslass
Noch mehr Vielfalt: Die Bodensteckdosen sind zusätzlich in einer Variante mit Bürstenauslass erhältlich – jeweils mit und ohne Bodenbelagsaussparung im Deckel.
UDHOME Deckel mit Bürstenauslass - Zertifiziert und designt für ganz Europa
Die UDHOME-Produktfamilie steht für Vielfalt: Die Bodensteckdosen UDHOME-ONE und UDHOME2 sind zusätzlich in einer Variante mit Bürstenauslass erhältlich – jeweils mit und ohne Bodenbelagaussparung im Deckel. Diese Variante ist zertifiziert und designt für den Einsatz in ganz Europa.
Vorteile der UDHOME Deckel mit Bürstenauslass im Überblick
- Integriert sich edel und dezent in die verschiedensten Raumkonzepte
- VDE-konform
- Erfüllt ästhetische ebenso wie funktionale Anforderungen
- Speziell gebürstete Edelstahloberfläche überzeugt mit gleichmäßiger Ansichtsgüte

Dezent, funktional, flexibel
Der Deckel mit Bürstenauslass überzeugt im genutzten wie im ungenutzten Zustand: Werden die Bodensteckdosen nicht genutzt, so kann die Schnurauslassöffnung ganz einfach geschlossen werden.
Im genutzten Zustand werden die Kabel über die Leiste ohne Stoßkante dezent ausgeführt. Die patentierte Bürstenleiste bietet ein klares, dezentes Design, das sich dank flach aufliegender Öffnungshebel flexibel und harmonisch in bestehende Interieurs einfügt. So kann eine sichere Elektroinstallation gewährleistet werden, die zugleich auch hohen ästhetischen Ansprüchen gerecht wird.