Systemübergreifendes Zubehör
Filter
Sortierung
Stützkonstruktionen für Brandabschottungen
Sets für die mechanische Unterstützung von durchgeführten Installationen in Brandabschottungen
Gemäß Anwendbarkeitsnachweisen ist bei den meisten Brandabschottungen eine mechanische Unterstützung der durchgeführten Installationen aus nicht brennbarem Material gefordert. Hierdurch soll im Brandfall eine negative Auswirkung auf die Abschottung verhindert werden. OBO bietet mit den Stützkonstruktionen mit Pendel und Ausleger zwei Sets zur Errichtung der geforderten mechanischen Unterstützung.
Erfüllt die gängigen, zugelassenen Abstände
Die Stützkonstruktionen-Sets von OBO sind geeignet für Installationen bis zu 400 mm Breite. Der maximale Abstand mit Auslegern zur Schottoberfläche beträgt 200 mm, was den gängigen, zugelassenen Abständen gemäß Anwendbarkeitsnachweisen oder Zulassung der Brandabschottung entspricht. Die Pendelabhängungen können im Rahmen der Zulassungsdaten frei positioniert werden.

Für ein- und mehrlagige Installationen
Die OBO-Sets zur Unterstützung der Brandabschottungen sind in zwei Varianten erhältlich:
- Mit Pendelabhängung für die einlagige Installation und die zweilagige Deckenmontage
- Mit Ausleger für die einlagige Installation und die mehrlagige Wandmontage

Montagebauteile inklusive
Die Sets enthalten alle Montagebauteile, die für die Unterstützung auf einer Seite der Schottung benötigt werden. Dazu zählen:
- Profilschienen
- Ausleger
- Gewindestangen
- Schrauben
- Dübel
Die Stützkonstruktion ist beidseitig der Abschottung erforderlich, so dass für eine vollständige Unterstützung der Abschottung zwei Sets benötigt werden. Befestigungsmaterial für Kabel-/Gitterrinne oder Kabelleiter sind nicht im Set inbegriffen!