Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, leicht A2

Typ SL 42 150 A2
|
Art.Nr. 7097084
|
EAN 4012195706960
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Holmstärke

kl. VKE: 2 m

m

Beschreibung

Schiffsbau-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 25 mm, mit eingeschweißten, nach unten offenen und gelochten Trapezsprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV.

Die Schiffsbau-Kabelleiter ist auf Anfrage auch in Stahl blank lieferbar.

  • Det Norske Veritas
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge2000 mm
Breite150 mm
Höhe25 mm
Maß B156 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungja
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztja
Sprossenabstand250 mm
Ausführung der SprossenProfil gelocht
Ausführung des Seitenholmsflaches Profil
Befestigung der Sprossegeschweißt
Abmessung25 X 150
ROHS Konformja
Holmstärke3 mm
Dimension25x156x2000
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl
ProduktserieSL-Serie

Belastungen

Stützabstand 1,0m1,6 kN/m
Stützabstand 1,5m0,65 kN/m
Stützabstand 2,0m0,25 kN/m
Belastungsdiagramm Kabelleiter SL42

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Umweltdaten

7,282 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate7,282 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)7,282 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitMeter
Menge der deklarierten Einheit1

Zubehör

Montagezubehör
Systemzubehör
Typ
SBR 8 A2K

kl. VKE: 40 m

m

Typ
SBR 15 F1K

kl. VKE: 25 m

m

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
SL 42 100 A2
Art.Nr.
7097082
Länge
2000
Breite
100
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
3
SL 42 150 A2
Art.Nr.
7097084
Länge
2000
Breite
150
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
3
SL 42 200 A2
Art.Nr.
7097086
Länge
2000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
3
SL 42 250 A2
Art.Nr.
7097088
Länge
2000
Breite
250
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
3
SL 42 300 A2
Art.Nr.
7097090
Länge
2000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
3