TP-Stiel/Wand- und Stielausleger FT

Typ TPSAG 345 FT
|
Art.Nr. 6366143
|
EAN 4012195076988
Art.Nr. / Typ
Breite
F in kN

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

TP-Ausleger mit Klemmlaschen.

Wird der Ausleger direkt an der Wand befestigt oder werden die Profile gegeneinander geschraubt, so ist aus Stabilitätsgründen immer das Distanzstück Typ DS 4 einzusetzen.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • TP-Profil als Hängestiel und Ausleger
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mm
  • montagefreundliches Bauteil
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge345 mm
Breite60 mm
Höhe120 mm
Maß L345 mm
Maß B60 mm
Maß H120 mm
Maß W250 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
für Breite min.300
für Breite max.300 mm
AusführungWand- und Stielausleger
ROHS Konformja
F in kN0,55 kN
DimensionB345mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
ProduktserieTP-Serie
Belastungsdiagramm Ausleger TPSAG

Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung

Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast

Stützweite in m

Umweltdaten

1,3474 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,3474 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)1,3474 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitStück
Menge der deklarierten Einheit1
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2

Zubehör

Montagezubehör

Art.Nr. 6364625

Schutzkappe
Typ
TPS KS OR

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Art.Nr. 6416586

Distanzstück FT
Typ
DS 4 FT

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
F in kN
TPSAG 145 FT
Art.Nr.
6366131
Breite
120
F in kN
1,5
Farbe
zink
TPSAG 195 FT
Art.Nr.
6366135
Breite
120
F in kN
1
Farbe
zink
TPSAG 245 FT
Art.Nr.
6366139
Breite
60
F in kN
0,9
Farbe
zink
TPSAG 345 FT
Art.Nr.
6366143
Breite
60
F in kN
0,55
Farbe
zink