Sägekerne
Typ SK GS-A70170
|Art.Nr. 6288740
|EAN 4012196090068



Art.Nr. / Typ
6288740 / SK GS-A70170
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Sägekern zur Problemlosen Erstellung von Sägeschnitten an Geräteeinbaukanälen aus Stahlblech der Serie Rapid 80 GS. Passend zur Nenngröße im Typ.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 167 mm |
|---|---|
| Höhe | 67 mm |
Technische Daten
| Schutzart | IP30 |
|---|---|
| Symmetrisch | nein |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Temperatureinsatzbereich min. | -25 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 67x167x220 |
| Oberfläche | verzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Produktserie | Rapid 80® |
Umweltdaten
2,8399 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,8399 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 2,8399 kg CO₂e |
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
Erklärungen (2)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
SK GS-A70170
6288740
SK GS-A70170
Art.Nr.
6288740