90°-Bogen 200 FT

Typ WLB 90 2050 FT
|
Art.Nr. 6233457
|
EAN 4012196176472
Art.Nr. / Typ
Breite
Holmstärke

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 200 mm.

Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 200 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite500 mm
Höhe200 mm
Maß B500 mm
Maß R500 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungnein
Weitspann-Ausführungja
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Abbiegung (Winkel)90°
Ausführung der SprossenProfil ungelocht
Ausführung des Seitenholmsflaches Profil
Richtungsänderunghorizontal
ROHS Konformja
Holmstärke2,5 mm
Dimension200x500
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Umweltdaten

61,551 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate61,551 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)61,551 kg CO₂e
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
WLB 90 2020 FT
Art.Nr.
6233422
Breite
200
Holmstärke
2,5
WLB 90 2030 FT
Art.Nr.
6233430
Breite
300
Holmstärke
2,5
WLB 90 2040 FT
Art.Nr.
6233449
Breite
400
Holmstärke
2,5
WLB 90 2050 FT
Art.Nr.
6233457
Breite
500
Holmstärke
2,5
WLB 90 2060 FT
Art.Nr.
6233465
Breite
600
Holmstärke
2,5