Geräteträger SL2GTK5070
Typ SL2GTK5070 rws
|Art.Nr. 6132179
|EAN 4012196732876



Art.Nr. / Typ
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Geräteträger mit vorkonfektionierter 2-fach Schutzkontaktsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz für den Sockelleistenkanal in den Kanalbreiten 50 und 70 mm.
Wird an der Wand oberhalb des Kanalsystems verschraubt.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 52 mm |
|---|---|
| Breite | 111 mm |
| Höhe | 138 mm |
Technische Daten
| Halogenfrei | nein |
|---|---|
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Dekor | ohne |
| Schutzart | IP40 |
| Schutzgrad IK-Code | IK06 |
| Montageart Installationsgerät | bereitsbestückt |
| Bestückung | 2xSCHUKO-Steckdose |
| ROHS Konform | exempt |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 60 °C |
| Dimension | 50x111x138 |
| Werkstoff | Polyvinylchlorid |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Produktserie | SL-Kanal |
Umweltdaten
0,6199 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,6199 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,6199 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Farbe
Art.Nr.
SL2GTK5070 rws
reinweiß; RAL 9010
6132179
SL2GT5070 rws
reinweiß; RAL 9010
6132245
SL2GT5070 cws
cremeweiß; RAL 9001
6132246
SL2GT5070 lgr
lichtgrau; RAL 7035
6132247
Farbe
SL2GTK5070 rws
Art.Nr.
6132179
Farbe
reinweiß; RAL 9010
SL2GT5070 rws
Art.Nr.
6132245
Farbe
reinweiß; RAL 9010
SL2GT5070 cws
Art.Nr.
6132246
Farbe
cremeweiß; RAL 9001
SL2GT5070 lgr
Art.Nr.
6132247
Farbe
lichtgrau; RAL 7035