Schwere Gitterrinne SGR 105 A2

Typ SGR 105 150 A2
|
Art.Nr. 6003623
|
EAN 4012196622047
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Nutzquerschnitt
Draht-Durchmesser

kl. VKE: 3 m

m

Beschreibung

Gitterrinne aus punktgeschweißten Stahldrähten mit der Seitenhöhe 105 mm.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 15 dB, mit Deckel 25 dB.

Die Maschenweite beträgt 50 x 100 mm.

  • Magnetische Schirmdämpfung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 105 mm
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3000 mm
Breite150 mm
Höhe105 mm
Maß B150 mm

Technische Daten

Ausführung Verbinderohne Verbinder
Nutzquerschnitt130 cm²
Nutzquerschnitt13000 mm²
Integrierte Trennwandohne
ProfilformU-Form
ROHS Konformja
Draht-Durchmesser6 mm
Dimension105x150x3000
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl
Belastungstesttyp nach IEC 61537Typ II
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt

Belastungen

Stützabstand 1,0m3,1 kN/m
Stützabstand 1,5m1,75 kN/m
Stützabstand 2,0m1,15 kN/m
Stützabstand 2,5m0,79 kN/m
Stützabstand 3,0m0,6 kN/m
Stützabstand 3,5m0,5 kN/m
Stützabstand 4,0m0,4 kN/m
Belastungsdiagramm Gitterrinne Typ SGR 105

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Umweltdaten

13,4126 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate13,4126 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)13,4126 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte EinheitMeter
Menge der deklarierten Einheit1
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör
Typ
GUV 6 A2

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
Nutzquerschnitt
SGR 105 150 A2
Art.Nr.
6003623
Länge
3000
Breite
150
Höhe
105
Nutzquerschnitt
130
Draht-Durchmesser
6
SGR 105 200 A2
Art.Nr.
6003625
Länge
3000
Breite
200
Höhe
105
Nutzquerschnitt
175
Draht-Durchmesser
6
SGR 105 300 A2
Art.Nr.
6003627
Länge
3000
Breite
300
Höhe
105
Nutzquerschnitt
268
Draht-Durchmesser
6
SGR 105 400 A2
Art.Nr.
6003629
Länge
3000
Breite
400
Höhe
105
Nutzquerschnitt
363
Draht-Durchmesser
6
SGR 105 500 A2
Art.Nr.
6003631
Länge
3000
Breite
500
Höhe
105
Nutzquerschnitt
459
Draht-Durchmesser
6
SGR 105 600 A2
Art.Nr.
6003633
Länge
3000
Breite
600
Höhe
105
Nutzquerschnitt
554
Draht-Durchmesser
6