Was kann Überspannungen erzeugen?

Sommerzeit ist Gewitterzeit. Die Zahl der Schadensfälle durch Überspannungen nimmt aufgrund von Blitzereignissen stetig zu. Schäden durch Überspannungen entstehen nicht ausschließlich durch direkte Blitzeinschläge, die für spektakuläre Zerstörung sorgen. Häufiger sind gravierende Schäden an elektronischen Geräten und Anlagen, die durch Überspannungen aufgrund von Blitzeinschlägen in einem Radius von bis zu zwei Kilometern Entfernung entstehen. Auch alltägliche Überspannungen aus dem Stromnetz können elektrische Geräte zerstören.

Überspannungsschutz ist seit Oktober 2016 Pflicht

Tatsächlich ist seit Oktober 2016 nach VDE 0100-443 in allen neuen oder erweiterten Gebäuden sowie bei allen neuen Elektroinstallationen Überspannungsschutz verpflichtend vorgegeben. Danach müssen jetzt auch in allen zu Wohnzwecken genutzten Gebäuden Überspannungschutzeinrichtungen eingesetzt werden. Bei Gebäuden mit industrieller Nutzung sowie in Gewerbebetrieben, Hotels oder Büros war diese Forderung bereits vorhanden.

Darum ist Überspannungsschutz für moderne Gebäude so wichtig

Ueberspannungsschutz in den drei Bereichen Energieversorung, Telekommunikation und Kabel-Einspeisung

Überspannungen können gleichermaßen die Leitungen zur Energieversorgung, der Telekommunikation und auch die TV-Kabel-Einspeisung treffen. Im Zeitalter von Smart Home, moderner digitaler Kommunikations- und Unterhaltungstechnik und erhöhter Ausstattung von Haushalten, Büros und Industrieanlagen mit empfindlichen elektronischen Geräten ist daher ein professioneller und umfassender Überspannungsschutz unabdingbar. Zum einen müssen Gebäude vor möglichen Bränden aufgrund von Blitzeinschlägen geschützt werden. Des Weiteren kann es zu erheblichen Beeinträchtigungen von Gebäudefunktionen wie Lichtsteuerung, Alarmanlagen oder Brandmeldeanlagen durch Überspannungen kommen. Die möglichen finanziellen Einbußen durch Überspannungsschäden an elektrischen Geräten sind nicht zu unterschätzen. Vor allem aber kann der Verlust von Daten aufgrund zerstörter Daten(über)träger immens sein und lässt sich durch keine Versicherung ersetzen.

Sicher vor Überspannungen mit OBO Bettermann

Sonderaktion mit einem grossen Sortiment an Ueberspannungsschutzgeraeten

OBO Bettermann hat ein breites Sortiment an Geräten für den Überspannungsschutz, das alle notwendigen Überspannungsschutz-Anforderungen laut VDE erfüllt.

Wir bieten jetzt in zwei Aktionspaketen mit dem V20-Ableiter, dem Tele Defender TD-2D-V und dem Datenleitungsschutzgerät DS-F M/W eine Auswahl an Geräten an, mit denen vom privaten Haushalt bis zu industriellen Anlagen alles gleichermaßen gut geschützt werden kann. Die Aktionspakete können in allen teilnehmenden Elektrogroßhandlungen erworben werden.

Blitzschutz durch Ableiter V20
Blitzschutz durch Ableiter V20 mit Kabel-Einspeisung

Aktionspaket 1: 
Art.-Nr. 5086092

Aktionspaket 2: 
Art.-Nr. 5086094

Energieversorgung Verteiler
(T2-Ableiter V20-3+NPE)

Energieversorgung Verteiler
(T2-Ableiter V20-3+NPE)

Telekommunikation/DSL-Einspeisung
(TD-2D-V)

Telekommunikation/DSL-Einspeisung
(TD-2D-V)

 

TV-Kabel-Einspeisung (DS-F M/W)

Informieren Sie Ihre Endkunden. Fordern Sie im untenstehenden Formular kostenfrei Ihre Vermarktungsunterlagen an.

Bestellformular für Ihre kostenlosen Kunden-Informations-Flyer

Anrede

* Pflichtangaben

Es steht Ihnen vollkommen frei, Kontakt über dieses Formular mit uns aufzunehmen oder andere Kommunikationswege zu nutzen. Möchten Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, fragen wir in den Pflichtfeldern nur die Daten ab, die typischerweise auch in Ihrer E-Mail-Signatur enthalten sein könnten und bei denen wir aus Erfahrung wissen, dass sie notwendig sind, um Ihre Anfrage interessengerecht zu beantworten. Weiter steht es Ihnen frei, zusätzliche Angaben zu machen, die für eine persönliche Ansprache und die Beantwortung Ihrer Anfrage zweckdienlich sind. Die Einzelheiten der Datenverarbeitung seitens OBO können Sie unseren Datenschutzhinweisen entnehmen.