Modell eines brandsicheren Hauses

Schutzziele

Drei Schutzziele

Vorbeugender Brandschutz rettet Menschenleben und Sachwerte. Drei Punkte sind von fundamentaler Bedeutung, wenn es darum geht, Menschenleben zu retten und Sachwerte vor dem Feuer zu schützen. Mit 40 Jahren Erfahrung im Brandschutz und unserem einzigartig breitgefächerten Produktspektrum gehören wir von OBO Bettermann zu den wenigen Anbietern, die mit Angebot und Beratung alle drei Schutzziele abdecken:

Geprüfte Qualität

Brandschutz ohne Kompromisse

Beim Brandschutz gibt es keine Kompromisse: Jedes verwendete Produkt muss im Notfall absolut zuverlässig funktionieren, sowie gesetzliche und baurechtliche Vorschriften erfüllen. Als OBO-Kunde können Sie sich daher auf geprüfte Qualität verlassen. Unsere Brandschutz-Experten unterziehen jedes neu entwickelte Produkt umfangreichen Prüfungen an akkreditierten Prüfinstituten. Dabei orientieren wir uns an nationalen sowie internationalen Prüfnormen z.B. DIN, EN, IEC, ANSI.

Unabhängige Prüfer nehmen die Ergebnisse ab und erteilen unseren Produkten die entsprechenden Eignungsnachweise wie Zulassungen, Bewertungen oder Prüfzeugnisse. Hier können Sie alle Brandschutzzertifikate unserer Produkte ansehen und herunterladen.

Für unsere Brandprüfungen betreiben wir gerne einen großen Aufwand! Für die Prüfung unserer Kabeltragsysteme mit Funktionserhalt im Brandfall testen wir die gesamte Kabelanlage, bestehend aus Verlegesystem und Kabeln bzw. Leitungen mit integriertem Funktionserhalt. Wir unterziehen so das gesamte System dem Praxistest im Brandfall und prüfen, ob unsere Produkte den Temperaturen bis zu 1.000 °C standhalten.

Oft führen wir solche Brandprüfungen schon in der Entwicklungsphase eines Produktes durch. Die Ergebnisse fließen anschließend in die Weiterentwicklung ein. Am Ende stehen absolut sichere und praxisgerechte Lösungen, die den Marktanforderungen entsprechen.

 

Tutorials erklären die Brandschutz-Systeme von OBO Bettermann

Einfach erklärt und anschaulich dargestellt, das sind unsere Tutorials, die wir für Sie zusammengestellt haben. Entscheiden Sie, welche Informationen Sie benötigen.