UDHOME

Planungsrelevante Informationen für Unterflur-Systeme

Für unterschiedliche Anforderungen bietet OBO verschiedene Produkte und Lösungen an

Planungsrelevante Informationen für Unterflur-Systeme

Unterflur-Systeme stellen in der Bodenkonstruktion den Installationsraum für Strom-, Daten- und Multimediaanschlüsse. Für unterschiedliche Anforderungen wie Einbauhöhe oder Bodenpflege bietet OBO verschiedene Produkte und Lösungen an.

Unterflur-Systeme im Vergleich

Unterflur-System entkoppelbar nivellierbar Schwerlast Nasspflege Einbauhöhe Anzahl Geräte Durchmesser rund Abmessung eckig
Geräteeinsätze GES ja nein nein ja ab 75 mm

3
6
9
10
12

∅ 234
∅ 294
∅ 324
118 x 194 mm
222 x 222 mm
274 x 221 mm
264 x 264 mm
Kassetten ja ja ja ja ab 90 mm 6
10
12
∅ 214
∅ 274
∅ 304
199 x 199 mm
243 x 243 mm
runde Bodensteckdosen
GES R2
ja nein ja ja ab 85 mm 2 ∅ 104  
quadratische Bodensteckdosen
UDHOME
nein ja ja ja ab 95 / 110 mm 2
6
12
  125 x 125 mm
205 x 205 mm
250 x 250 mm

 

Diesen Anforderungen gemäß entscheiden Sie über das entsprechend richtige Kanalsystem. Die von uns entwickelte Software OBO construct ermöglicht Ihnen in diesem Zusammenhang eine schnelle und zielführende Planung.

zur OBO construct Planungssoftware

Mehr Informationen zur richtigen Wahl eines Kanalsystems erhalten Sie auch auf unserer Unterflur-Kanalsystem-Webseite:


weitere Informationen zu Unterflur-Kanalsystemen

OBO Produkte im Fokus

 

Ansprechpartner/Kontaktmöglichkeit

Ihr direkter Kontakt bei OBO zum Thema Architekten

André Suntrup

Leiter Vertriebsregion West

+49 (0)151/ 11457651SUNTRUP.ANDRE@OBO.DE

Anrede

* Pflichtangaben

Wir freuen uns, wenn Sie dieses Formular nutzen, um mit uns Kontakt aufzunehmen. Gerne können Sie hierfür aber auch andere Kommunikationswege nutzen.
Wenn Sie sich für die Kontaktaufnahmen per Formular entscheiden, werden wir über die Pflichtfelder nur die Daten von Ihnen abfragen, die typischerweise auch in Ihrer E-Mail-Signatur enthalten sein könnten.
Aus Erfahrung wissen wir, dass diese Daten uns helfen, Ihre Anfrage interessengerecht beantworten zu können.
Sie haben außerdem die Möglichkeit, zusätzliche Angaben zu machen, damit wir Sie persönlich ansprechen und Ihre Fragen bestmöglich beantworten können.
Weitere Einzelheiten zum Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

 

Unsere Partner


Überzeugen Sie sich auch auf den architect@work Messen von unseren Produkten.