Offene Bürstenleisten-Kanalsysteme - perfekt angepasste, nahtlose Versorger

Das Offene Bürstenleisten-Kanalsystem OKB schafft eine ästhetische und nahezu unsichtbare Versorgung mit Storm bei einem hochwertigen Erscheinungsbild.

Offene Bürstenleisten-Kanalsysteme - perfekt angepasste, nahtlose Versorger

Häufige Fragen zum Offenen Bürstenleisten-Kanalsystem

Welche Grundtpen gibt es?

Grafik Kanaleinheit mit Bürstenleiste
Kanaleinheit mit Bürstenleiste Seitenansicht 85 x 250 mm
Grafik Inneneck mit Bürstenleiste
Inneneck mit Bürstenleiste Aufsicht 421 x 421 mm
Grafik Ausseneck mit Bürstenleiste
Außeneck mit Bürstenleiste Aufsicht 423 x 423 mm
Grafik Legende Bürstenleiste
Bürstenleiste

Ansprechpartner/Kontaktmöglichkeit

Ihr direkter Kontakt bei OBO zum Thema Architekten

André Suntrup

Leiter Vertriebsregion West

+49 (0)151/ 11457651SUNTRUP.ANDRE@OBO.DE

Anrede

* Pflichtangaben

Wir freuen uns, wenn Sie dieses Formular nutzen, um mit uns Kontakt aufzunehmen. Gerne können Sie hierfür aber auch andere Kommunikationswege nutzen.
Wenn Sie sich für die Kontaktaufnahmen per Formular entscheiden, werden wir über die Pflichtfelder nur die Daten von Ihnen abfragen, die typischerweise auch in Ihrer E-Mail-Signatur enthalten sein könnten.
Aus Erfahrung wissen wir, dass diese Daten uns helfen, Ihre Anfrage interessengerecht beantworten zu können.
Sie haben außerdem die Möglichkeit, zusätzliche Angaben zu machen, damit wir Sie persönlich ansprechen und Ihre Fragen bestmöglich beantworten können.
Weitere Einzelheiten zum Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

 

Unsere Partner


Überzeugen Sie sich auch auf den architect@work Messen von unseren Produkten.