Elektroinstallationsrohre - Schön schlicht
Häufige Fragen zu Elektroinstallationsrohren
Welche Komponenten gibt es?
Rohre
Anbau- und Verbindungsstücke
Welche Varianten stehen bei den Rohren zur Verfügung?
Rohrdurchmesser in mm | Länge in mm (Die Länge der Rohre kann passgenau gekürzt werden.) | ||||||
16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 3.000 |
Welche Oberflächen gibt es?
Die präzisionsgelaserten Elektroinstallationsrohre sind in verschiedenen Materialien und mit unterschiedlichen Oberflächen verfügbar. Sie sind zur normgerechten Aufputzinstallation geeignet, die allen gesetzlichen Anforderungen an sichere Leitungsführung gerecht wird. Dabei stehen folgende Oberflächen zur Auswahl:
- Edelstahl
- Aluminium
- Stahl
- Stahl, schwarz pulverbeschichtet