Nivelliereinheit

Art.Nr. 7425972 | EAN 4012195434764

40 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Komplette Nivelliereinheit mit Express-Einstellung der Höhe, zum Verbinden, Befestigen und Nivellieren von Kanaleinheiten der Systeme OKA-G und OKA-W. Für den zusätzlichen Bedarf.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Entkoppelbar nein
Ersatzteil nein
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern nein
Kanalhöhe max. 150 mm
Kanalhöhe min. 40 mm
Nivellierbereich max. 150 mm
Nivellierbereich min. 40 mm
Werkstoff Stahl
Zubehör ja

Abmessungen

Breite 35,5 mm
Länge 92,5 mm
Maß h 150 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Nivellierbereich min. Nivellierbereich max. Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
OKA NEVE 110 40 mm 110 mm 7425970
6 Stück 19,25 € Preis / 1 Stück
OKA NEVE 150 40 mm 150 mm 7425972
6 Stück 22,35 € Preis / 1 Stück
OKA NEVE 250 40 mm 250 mm 7425974
6 Stück 26,35 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

OKA NEVE 150 / 7425972
Download