Höhenausgleich-Bausatz (115-170 mm) für UZD/UGD350-3 mit Höhe 70-125 mm
Art.Nr. 7410156 | EAN 4012195438601
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Höhenausgleich-Bausatz für Unterflurdosen UZD350-3 und UGD350-3 mit einer Bauhöhe von 70 bis 125 mm für die bauseitige Erhöhung der UZD/UGD auf eine Höhe von 115-170 mm, bestehend aus 4 Fallblechen, 4 Nivellierschrauben und 4 Drehverschlüssen. - Technische Daten
-
Technische Daten
Bodenblech nein Bodenbündig versenkbar nein Dichtungseinbaumöglichkeit nein Einbauöffnung für Aufflurtank nein Entkoppelbar nein Estrichhöhe max. 220 mm Estrichhöhe min. 165 mm für Rohranschluss nein Geeignet für Doppelbodeneinbau nein Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Geeignet für Hohlbodeneinbau nein Geeignet für Unterflurkanal nein Kanalbreite max. 350 mm Kanalbreite min. 150 mm Nivellierbereich max. 220 mm Nivellierbereich min. 165 mm Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß A 430 mm Maß B 130 mm Maß l 162 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Konformitätserklärung ASH350-3 B165220 / 7410156 , 0.24MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Höhenausgleichsatz , 0.20MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK , 76.05MB , pdf