UGD250-3 für eckige Einbaueinheiten, für Estrichhöhe 70-125 mm
Art.Nr. 7410083 | EAN 4012195431732
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Unterflur-Gerätedose für estrichüberdeckte Unterflur-Installationskanäle mit Seitenwänden aus Stahlblech. Zur Montage von Einbaueinheiten der ausgewählten Nenngröße. Lässt sich stufenlos auf Estrichnennhöhe nivellieren (Schnellnivellierung möglich) und der Estrich kann bündig an die Estrichabzugskante angearbeitet werden. Mit schalltechnischer Entkopplungsmöglichkeit nach Estrichverlegung und mit Systemzubehör auch für Schwerlastanwendung verwendbar.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Bodenblech ja Bodenbündig versenkbar ja Dichtungseinbaumöglichkeit ja Dimension 410x367x70 Einbauöffnung für Aufflurtank nein Einbauöffnung für Einbaueinheit rechteckig Entkoppelbar ja Estrichhöhe max. 125 mm Estrichhöhe min. 70 mm für Rohranschluss nein Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Geeignet für Unterflurkanal nein Installationsraum max. 11,63 dm³ Installationsraum min. 6,09 dm³ Kanalbreite max. 250 mm Kanalbreite min. 190 mm Kanalhöhe max. 48 mm Kanalhöhe min. 28 mm Mindestestrichhöhe 70 Nenngröße 250 mm Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten 6 Nivellierbereich max. 125 mm Nivellierbereich min. 70 mm Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß A 367 mm Maß a 201 mm Maß B 410 mm Maß b 253 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UGD 250-3 6 / 7410083 , 0.51MB , pdfKonformitätserklärung UGD 250-3 6 / 7410083 , 0.23MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung EÜK , 0.12MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK , 10.06MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK , 76.05MB , pdf