Nivelliereinheit für Schwerlast-Montagedeckel
Art.Nr. 7409684 | EAN 4012196539093
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Die für erhöhte Lastanforderungen ausgelegten Nivelliereinheiten ermöglichen die estrichbündige Höheneinstellung des Schwerlast-Montagedeckels.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension 135/170 Estrichhöhe max. 170 mm Estrichhöhe min. 135 mm Oberfläche galvanisch verzinkt Schwerlastausführung ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 19 mm Höhe 19 mm Länge 128 mm Maß L 120 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DUG SL135 / 7409684 , 0.34MB , pdfKonformitätserklärung DUG SL135 / 7409684 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Schwerlastsystem , 6.72MB , pdfMontageanleitung Schwerlastkassetten Deckel und Nivelliereinheiten , 4.90MB , pdf