Geräteeinsatz mit Blinddeckel und Innensechskant, GES R2, Altkupfer
Art.Nr. 7408874 | EAN 4012196460809
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Geräteeinsatz mit Blinddeckel und Innensechskant für Bodensteckdose GES R2 zum direkten Einbau in die Installationsdose MT R2 im Innenbereich.Die Deckelausführung kann als Kabelauslass genutzt werden.Im geschlossenen Zustand kann die Bodensteckdose nass gepflegt werden. - Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 140 mm Ausführung rund Ausführung Leitungsauslass Kein Leitungsauslass Bodenbelagsschutzrahmen ja Bodenpflege nass Geeignet für Doppelbodeneinbau ja Geeignet für Hohlbodeneinbau ja Geeignet für Nasspflege ja Geeignet für Unterflurkanal nein Mit Bodenbelagsaussparung nein Norm EN 50085-2-2 Oberfläche verkupfert Öffnungsmechanismus Werkzeug Schutzart (IP) im genutzten Zustand IP00 Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand IP66 Schutzgrad IK-Code IK10 Vertikale Last, große Fläche bis 15.000 N Vertikale Last, kleine Fläche bis 3.000 N Werkstoff Zinkdruckguss Zulassungen VDE - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt GES R2B Cu / 7408874 , 0.40MB , pdfBroschüre Bodensteckdosen GES R2 , 2.10MB , pdfKonformitätserklärung GES R2B Cu / 7408874 , 0.04MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung GES R2 , 0.19MB , pdfMontageanleitung Bodensteckdose GES R2 , 1.06MB , pdfMontageanleitung Langanleitung Bodensteckdose GES R2 , 0.05MB , pdf