Technische Daten
Außendurchmesser |
234
mm
|
Ausführung |
rund
|
Bodenbelagdicke |
5
mm
|
Bodenpflege |
trocken
|
Dimension |
Ø234x33
|
Einbaudurchmesser |
214
|
Einbautiefe |
60
mm
|
Farbe |
graphitschwarz; RAL 9011
|
Fußbodenhöhe min. |
60
mm
|
Geeignet für Doppelbodeneinbau |
ja
|
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal |
ja
|
Geeignet für Hohlbodeneinbau |
ja
|
Geeignet für Nasspflege |
nein
|
Geeignet für Unterflurkanal |
ja
|
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten |
R4
|
Rahmenausführung |
Teppichschutzrahmen
|
Vertikale Last, große Fläche |
bis 5.000 N
|
Vertikale Last, kleine Fläche |
bis 3.000 N
|
Werkstoff |
Polyamid
|