Geräteeinsatzdeckel für GES2
Art.Nr. 7404972 | EAN 4012195101888
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Geräteeinsatzdeckel für Kanalunterteil AIK/U für den Einbau eines Geräteeinsatzes der Nenngröße 2. Montageöffnung durch 2-mm-Alu-Blindplatte verschlossen. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Montageöffnungen 1 Ausführung Deckel einseitig abgeschrägt Funktion Standard Mit Anschlussöffnung nein Mit Überstand ja Montageöffnung rechteckig Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 200 mm Höhe 70 mm Länge 800 mm Maß b 266 mm Maß h 67 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AIKF DG2 20070 / 7404972 , 0.34MB , pdfKonformitätserklärung AIKF DG2 20070 / 7404972 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung AIK , 0.18MB , pdf