Blinddeckel Abzweigkanal

Art.Nr. 7404848 | EAN 4012195101260

800 mm
40 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Aufflur-Blinddeckel zum Abdecken des Aufboden-Abzweigekanals AIKA, passend zu den Kanalunterteilen AIK/U. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil beidseitig im 45°-Winkel.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Deckel beidseitig abgeschrägt
Funktion Abzweig
Mit Anschlussöffnung nein
Mit Überstand ja
Montageöffnung ohne
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 250 mm
Höhe 40 mm
Länge 800 mm
Maß b 324 mm
Maß h 37 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AIKA D 15040 800 mm 150 mm 40 mm 7404840
1 Stück 104,50 € Preis / 1 Stück
AIKA D 25040 800 mm 250 mm 40 mm 7404848
1 Stück 143,50 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

AIKA D 25040 / 7404848
Download