Kanalendstück, rechte Seite
Art.Nr. 7404794 | EAN 4012195101024
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Kanalendstück für den rechtsliegenden Blindverschluss von AIK-Kanälen, mit Anschlussklemme für Schutzleiteranschluss.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Kanalbreite min. 350 mm Kanalhöhe min. 75 mm Oberfläche bandverzinkt Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 350 mm Maß h 72 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt AIK ESR 35075 / 7404794 , 0.28MB , pdfKonformitätserklärung AIK ESR 35075 / 7404794 , 0.06MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung AIK , 0.18MB , pdf