UTC4 FI mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen und FI/LS

Art.Nr. 7404694 | EAN 4012196690626

218 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Anschlussfertiger Universalträger Connect UTC4 für dezentrale Absicherung, bestückt mit FI/LS und Steckdosen. Mit WIELAND Steckverbindersystem GST 18. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und für den Einsatz in den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, 9 und R9.
Der anschlussfertige Universalträger UTC4 FI verfügt über 2, mit FI/LS abgesicherte, Schutzkontakt-Steckdosen. Interne Verdrahtung mit 2,5 mm². Bitte beachten Sie die Anschlussbedingungen (und auch die Selektivität)!

Eingangsseitig: Selbstverriegelnder Steckverbinder 3-polig, Typ Wieland GST18 (Stecker)

Ausgangseitig: Selbstverriegelnder Steckverbinder 3-polig, Typ Wieland GST18 (Buchse)


Technische Merkmale FI/LS 1P+N:

Bemessungsstrom AC 16 A

Bemessungsspannung 230 V

Auslösecharakteristik B

Fehlerstrom Typ A (puls- und wechselstromsensitiv)

Empfindlichkeit 30 mA

Nennableitvermögen 10 kA
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Anschlüsse 1
Anzahl der einbaubaren Geräte 4
Ausführung FI/LS/2-fach reinorange
Dimension 208x45x85
Leitungsquerschnitt 2,5 mm²
Steckdosenkombination 2-fach
Stecksystem GST18
Steckverbindersystem systemgebunden ja
Stromkreis 1
Überspannungsschutz nein
Werkstoff Polyamid

Abmessungen

Breite 76 mm
Höhe 85 mm
Länge 218 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
UTC4 FI G WS2 218 mm 7404692
1 Stück 359,00 € Preis / 1 Stück
UTC4 FI G OR2 218 mm 7404694
1 Stück 359,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

UTC4 FI G OR2 / 7404694
Download