UTC4 mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen, orange
Art.Nr. 7404672 | EAN 4012196557578
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Der anschlussfertige Universalträger UTC4 verfügt über vier vorinstallierte 33° Schutzkontakt-Steckdosen mit 16 A. Passend zu den Verbindungsleitungen VL und den Geräteeinbaueinheiten der Nenngröße R7, R9 und 9.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Anschlüsse 1 Anzahl der einbaubaren Geräte 4 Ausführung 4-fach reinorange Dimension 208x76x45 Leitungsquerschnitt 2,5 mm² Steckdosenkombination 2x 2-fach Stecksystem GST18 Steckverbindersystem systemgebunden ja Stromkreis 1 Überspannungsschutz nein Abmessungen
Breite 76 mm Höhe 60 mm Länge 218 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt UTC4 G OR4 / 7404672 , 0.42MB , pdf