Blinddeckel für UZD350
Art.Nr. 7400577 | EAN 4012195431589
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Blinddeckel zur rahmenlosen Endabdeckung der Unterflur-Zug- und -Abzweigdosen UZD350-3/4. - Technische Daten
-
Technische Daten
Abdeckung Montageöffnung ja Bodenpflege trocken Dichtungseinbaumöglichkeit nein Dimension 383x383x4 Einbauöffnung für Aufflurtank nein Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal nein Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal ja Materialstärke 4 mm Montageöffnung ohne Oberfläche bandverzinkt Schwerlastausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 383 mm Länge 383 mm Maß A 383 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DU 350-2 / 7400577 , 0.28MB , pdfKonformitätserklärung DU 350-2 / 7400577 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK , 9.61MB , pdfMontageanleitung Estrichüberdecktes Kanalsystem EÜK , 76.05MB , pdf