Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 7400291 / Unterflurkanal, 2-teilig, 3-zügig, Kanalhöhe 48 mm
Unterflur-Installationskanal, 3-zügig, Kanalhöhe 48 mm
Art.Nr. 7400344 | EAN 4012195089407
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Unterflur-Installationskanal zur Verlegung von Leitungen unter dem Estrich.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der festen Trennwände 2 Anzahl der Züge 3 St. Bodenblech ja Dimension 2000x350x48 Einsatzbereich estrichüberdeckt Entkoppelbar nein Kanalhöhe min. 48 mm Nutzquerschnitt 15870 mm² Oberfläche bandverzinkt Oberteil abnehmbar nein Querschnitt Zug a 5428 mm² Querschnitt Zug b 5014 mm² Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 350 mm Höhe 48 mm Länge 2000 mm Maß a 120 mm Maß b 110 mm Maß h 48 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt S3 35048 / 7400344 , 0.35MB , pdfKonformitätserklärung S3 35048 / 7400344 , 0.16MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung EÜK , 0.12MB , pdf