Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel.
Unterflur-Installationskanal, 3-zügig, Kanalhöhe 38 mm
Art.Nr. 7400328 | EAN 4012195089346
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Unterflur-Installationskanal zur Verlegung von Leitungen unter dem Estrich.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der festen Trennwände 2 Anzahl der Züge 3 St. Bodenblech ja Dimension 2000x250x38 Einsatzbereich estrichüberdeckt Entkoppelbar nein Kanalhöhe min. 38 mm Nutzquerschnitt 8820 mm² Oberfläche bandverzinkt Oberteil abnehmbar nein Querschnitt Zug a 3168 mm² Querschnitt Zug b 2484 mm² Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 250 mm Höhe 38 mm Länge 2000 mm Maß a 90 mm Maß b 70 mm Maß h 38 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt S3 25038 / 7400328 , 0.34MB , pdfKonformitätserklärung S3 25038 / 7400328 , 0.23MB , pdfUK-Konformitätserklärung S3 25038 / 7400328 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung EÜK , 0.12MB , pdf