Distanzhülsen für isolierte Decken

Art.Nr. 7205900 | EAN 4012196397228

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die Distanzhülsen zur Montage von Abhängebügeln unter isolierten Decken verhindern das Eindrücken der Isolierung beim Anziehen der Befestigungsschrauben.
Gratarm, innen und außen verzinkt.
Technische Daten

Technische Daten

Außendurchmesser 33,7 mm
Dimension 33,7x50x3mm
Innendurchmesser 27,7 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Länge 50 mm
Maß L 50 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DHI 050 50 mm 7205900
30 Stück 331,95 € Preis / 100 Stück
DHI 060 60 mm 7205901
24 Stück 367,90 € Preis / 100 Stück
DHI 070 70 mm 7205902
20 Stück 404,45 € Preis / 100 Stück
DHI 080 80 mm 7205903
20 Stück 439,65 € Preis / 100 Stück
DHI 090 90 mm 7205904
14 Stück 484,35 € Preis / 100 Stück
DHI 100 100 mm 7205905
14 Stück 529,20 € Preis / 100 Stück
DHI 110 110 mm 7205906
12 Stück 574,00 € Preis / 100 Stück
DHI 120 120 mm 7205907
12 Stück 618,75 € Preis / 100 Stück
DHI 130 130 mm 7205908
12 Stück 672,70 € Preis / 100 Stück
DHI 140 140 mm 7205909
12 Stück 717,45 € Preis / 100 Stück
DHI 150 150 mm 7205910
12 Stück 771,25 € Preis / 100 Stück
Downloads

DHI 050 / 7205900
Download