Temperierbox

Art.Nr. 7203818 | EAN 4012196436354

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Für Kartuschen die ausgepresst werden, ist die richtige Temperatur ausschlaggebend. Um diese zu erreichen, empfiehlt sich die Temperierbox. Eine Temperaturregelung ist bis +/- 30 °C über/unter Umgebungstemperatur möglich. Ein integrierter Spannungswächter verhindert die Entladung der Autobatterie. Mit digitaler Temperaturanzeige und Anschluss für 230 Volt AC und 12 Volt DC.
Fassungsvermögen: 12 Kartuschen PYROSIT® NG
Technische Daten

Technische Daten

Dimension 450x420x303
Energieeffizienzklasse A++
Energieverbrauch 64
Energieversorgung 12 V / 230 V
Farbe grau
Mit Kühlakku nein
Nutzinhalt des Kühlfachs 20
Werkstoff Kunststoff

Abmessungen

Breite 420 mm
Höhe 303 mm
Länge 450 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
FBS-TB 7203818
1 Stück 2.690,15 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download
Download

FBS-TB / 7203818
Download