Rohrmanschette mit 10 Befestigungslaschen

Art.Nr. 7202215 | EAN 4012196086931

51,5 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Rohrmanschette für brennbare Rohre.
Im Stahlblechgehäuse eingefasste Brandschutzeinlagen drücken im Brandfall die abbrennenden thermoplastischen Rohre mit sehr hohem Blähdruck zu. Anwendung im Innenbereich. Befestigung mit Dübeln oder Gewindestangen M8.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
Technische Daten

Technische Daten

Dimension Ø250mm
für Rohrdurchmesser max. 252 mm
für Rohrdurchmesser min. 250 mm
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Intumeszierender Baustoff
Zubehör erforderlich ja

Abmessungen

Breite 353 mm
Höhe 51,5 mm
Länge 353 mm
Maß d 264 mm
Maß D min. 353 mm
Maß h 51,5 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ für Rohrdurchmesser min. für Rohrdurchmesser max. Maß D min. Maß d Maß h Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TCX-225 225 mm 227 mm 328 mm 239 mm 51,5 mm 7202213
1 Stück 971,55 € Preis / 1 Stück
TCX-250 250 mm 252 mm 353 mm 264 mm 51,5 mm 7202215
1 Stück 1.139,70 € Preis / 1 Stück
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Dämmschichtbildner in Kartusche Dämmschichtbildner in Kartusche DSX-K 7202300
1 Stück 20,30 € Preis / 1 Stück
Kennzeichnungsschild DE Kennzeichnungsschild DE KS-S DE 7205425
1 Stück 5,75 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

TCX-250 / 7202215
Download