Deckel für Kreuzung Magic FS
Art.Nr. 7138940 | EAN 4012195931300
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Kreuzung mit vormontierten Drehriegeln. - Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Drehriegel Dimension B=500mm Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Materialstärke 1,25 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 500 mm Breite 20 in Maß B 500 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFKM 500 FS / 7138940 , 0.37MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFKM 500 FS / 7138940 , 0.16MB , pdf