Deckel für 45°-Bogen DD
Art.Nr. 7131860 | EAN 4012196252794
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für 45°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 45° Anzahl Drehriegel 3 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 0,04 in Blechstärke 1 mm Dimension B300mm Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 12 in Breite 300 mm Höhe 35 mm Maß B 300 mm Maß H 15 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFB 45 300 DD / 7131860 , 0.38MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFB 45 300 DD / 7131860 , 0.16MB , pdf