Deckel für 90°-Bogen FS
Art.Nr. 7129629 | EAN 4012196526451
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für 90°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Anzahl Drehriegel 3 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1 mm Blechstärke 0,04 in Dimension B150mm Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 6 in Breite 150 mm Höhe 35 mm Maß B 150 mm Maß H 15 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt DFB 90 150 FS / 7129629 , 0.48MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung DFB 90 150 FS / 7129629 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung DFB 90 150 FS / 7129629 , 0.14MB , pdf