Anbau-Abzweigstück 85 FT
Art.Nr. 7122310 | EAN 4012196813438
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 85 mm. - Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Art des Verbinders Kabeltragsystem geschraubt Ausführung Verbinder Mitgelieferter Verbinder Dimension 85x300 Funktionserhalt nein Holmstärke 1,25 mm Materialstärke Bodenblech 1 mm NATO Lochbild nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 12 in Breite 300 mm Höhe 85 mm Höhe 3 in Maß B 300 mm Maß R 50 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt RAA 830 FT / 7122310 , 0.29MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung RAA 830 FT / 7122310 , 0.16MB , pdf