Konstruktions- und Abhängeprofil SL62 A4

Art.Nr. 7103656 | EAN 4012195708698

7103656 / SLH 62 3000 A4
3000 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gelochtes Holmprofil der Schiffskabelleiter SL 62 zur Erstellung von Abhänge- und Tragekonstruktionen.
  • RINA 1861, Ship Classification, Certification and Services
  • Germanischer Lloyd
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Holmprofil, Schiffsbau
Technische Daten

Technische Daten

Abmessung 40x5
Dimension 40x5x3000
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4571

Abmessungen

Breite 40 mm
Höhe 5 mm
Länge 3000 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SLH 62 3000 A4 3000 mm 7103656
3 m 86,45 € Preis / 1 m
Downloads

Download

Download

SLH 62 3000 A4 / 7103656
Download